??
Выбор CAD модели
K1318.01501055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1318 - Rubber buffers stainless steel, type D
Bill of material
K1318.01501055
BESTKIPP
Order No.
K1318.01501055
FARBE
Colour
gray
D
diameter
15 mm
H
height
10 mm
G
thread
M4 mm
L
height
10 mm
BELASTUNG
Belastung
100 N
FEDERSTK
Spring stiffness
100
GEW
Approx. weight
0.0052 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331123
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions